FTRV 4 /RD-COL
-
Rangierverteiler
3001881
Rangierverteiler, ohne Betätigungsdrücker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Rangierverbinder |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Anschlüsse | 16 |
Anzahl der Reihen | 4 |
Potenziale | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3. und 4. Etage | |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 10 A |
Belastungsstrom maximal | 10 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 250 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1., 2., 3. und 4. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr [AWG] | 20 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Breite | 8,3 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3001881 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | BE6211 |
Produktschlüssel | BE6211 |
GTIN | 4055626038476 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,494 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,494 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CDC-PTRV - Haltebügel 3270167
-
PT-IL - Montagematerial 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zackband 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Zackband 8191573
-
D-PTRV 4 WH - Abschlussdeckel 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - Abschlussdeckel 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Abschlussdeckel 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - Abschlussdeckel 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Abschlussdeckel 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - Abschlussdeckel 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - Abschlussdeckel 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - Abschlussdeckel 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - Abschlussdeckel 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
Ihre Vorteile
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.
Der 2,3 mm Prüfabgriff ermöglicht das Prüfen mit handelsüblichen Prüfspitzen zwischen den Leitern
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange