IBS PCI RI-LK - Anschaltbaugruppe
2704045

Anschaltbaugruppe, mit LWL-Anschluss und externer Spannungsversorgung

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Externe 24-V-DC-Spannungsversorgung
Direkte Einbindung in OPC-basierte Visualisierungssysteme über OPC-Server
Installation mehrerer Karten in einem PC mit Überwachung mehrerer INTERBUS-Linien
INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt
Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen
Funktionskompatible Treiber
Parametrierung und Diagnose mit Diag+