Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-M12FR/2,0-971/R4AQ VR - Netzwerkkabel
1425619

Konfektioniertes VARAN-Kabel, geschirmt, flexibel, schwarz, M12-Buchse, gewinkelt, SPEEDCON, 6-polig auf RJ45-Stecker/IP20, QUICKON, Länge: 2 m

Produktdetails