Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STN 2,5 - N-Trennklemme
3031940

N-Trennklemme, Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Zugfederanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die N-Trennschieber befinden sich bei allen Schraub- und Zugfeder-Installationsklemmen von Phoenix Contact an der gleichen Position