TC-XC96-AI32-2EX-PS-HIMAX01 - Modulträger
2908747

Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an analoge Eingangskarten der HIMA-HIMax-Steuerung, über einen C96-Steckverbinder, 96-polig. Geeignet für die HIMax-Karte X-AI 32 01, mit HART-Multiplexer-Anschluss

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Schnittstelle für Anschluss an HART-Multiplexer über IDC/FLK-Stiftleiste
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Das Einspeise-/Fehlermeldemodul ist im Lieferumfang enthalten und muss nicht separat bestellt werden
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden