UDK 3 GN - Durchgangsklemme
3057160

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwei Anschlussstellen auf jeder Seite zur Aufnahme mehrerer Leiter
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung