cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931012Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40044868Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |