cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20110524Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40041250Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |