LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Kunststoffschild
1533778

Kunststoffschild, Größe nach Kundenangaben, Breite max.: 180 mm, Breite min.: 11 mm, Höhe max.: 180 mm, Höhe min.: 7 mm, Durchmesser max.: 100 mm, Durchmesser min.: 25 mm, Bogen, weiß, unbeschriftet

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Individuell konfigurierbare Marker in verschiedenen Geometrien und Größen im bewährten LS-Format
Schnelle Verfügbarkeit durch flexible Produktion auf einer innovativen Laseranlage
Individuell konfiguriertes und produziertes Material bereits ab Stückzahl 10
Mit Hilfe der passend erstellten Materialbeschreibung wird der Artikel flexibel bedruckt
Aufgrund des Brand- und Rauchverhaltens des Materials eignen sich die Marker insbesondere für den Einsatz in der Gebäudeinfrastruktur