Der AX OPC Server stellt allen OPC DA Clients die Variablen von Steuerungen zur Verfügung, die mit PC Worx programmiert wurden. Die Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf lokale und globale Daten. Die Variablennamen werden automatisch aus dem aktuellen Projekt synchronisiert.
AX OPC SERVER OEM
-
Kommunikationsschnittstelle
2985547
AX OPC SERVER Projektlizenz, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.
Bitte tragen Sie im Konfigurationsfeld die Projektnummer ein oder setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in unserer Vertriebsorganisation in Verbindung.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Ihre Vorteile
Automatische Redundanzfunktion in Verbindung mit redundanten Steuerungen
Zugriff auf bis zu 32 Steuerungen gleichzeitig
OPC DA Server nach Spec 2.04/2.05a