SAMPLE FR 1,27/32-FWL-11/P/0,1
-
Konfektionierte IDC-Federleiste
1508267
Konfektionierte IDC-Federleiste, Bemessungsstrom: 1,4 A, Kabeltyp:Flachleitung, Flachleitung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Muss ich den IDC-Stecker selbst konfektionieren?
Auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung für Sie. Über unseren Konfigurator gestalten Sie Ihre individuelle Kabelkonfektion – auch schon ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Polzahl und L... Mehr anzeigen
Auf Wunsch übernehmen wir die Konfektionierung für Sie. Über unseren Konfigurator gestalten Sie Ihre individuelle Kabelkonfektion – auch schon ab einer geringen Stückzahl von 50 Stück. Legen Sie die gewünschten Produktmerkmale wie z. B. Polzahl und Leitungslänge fest. Darüber hinaus können Sie die IDC-Federleisten mit einer Zugentlastung versehen, um die Lebensdauer des Steckverbinders zu erhöhen.
Weniger anzeigenWas kann ich bei dem Konfigurator für die Kabelkonfektionierung konfigurieren?
Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem Flachbandkabel
Im Konfigurierungsprozess legen Sie folgende Produktmerkmale fest:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die gewünschte Leitungslänge
3. Die Anzahl der verwendeten IDC-Federleisten
4. Die Orientierung der IDC-Federleisten auf dem Flachbandkabel
5. Das Anbringen einer optionalen Zugentlastung