Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME MAX 45 MT CL 2-2 RD 3000 - Zwischenelement
2200095

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: feuerrot (ähnlich RAL 3000)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene