DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - Elektronikgehäuse
2203176

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Fenster links. Front 1,1 mm vertieft, Tastaturfläche rechts vertieft für Wandinstallation

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Display-Gehäuse für mobile und stationäre Bediengeräte
Integration von TFT-Display und Folientastaturen
Schutzart bis zu IP54
Schlagzäher ABS-Kunststoff
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Häufig gestellte Fragen


Welche IP-Schutzart kann ich mit den Display-Trägern DCS erreichen?

Das DCS hat unter Verwendung des Zubehörs maximal die Schutzart IP54. Das bedeutet, dass ein vollständiger Berührungsschutz vorliegt. Außerdem ist Ihre Elektronik vor Staub in schädigender Menge und allseitigem Spritzwasser geschützt. Wählen Sie dafü... Mehr anzeigen

Das DCS hat unter Verwendung des Zubehörs maximal die Schutzart IP54. Das bedeutet, dass ein vollständiger Berührungsschutz vorliegt. Außerdem ist Ihre Elektronik vor Staub in schädigender Menge und allseitigem Spritzwasser geschützt. Wählen Sie dafür unter Zubehör die Dichtung "DCS … Seal" aus.

Weniger anzeigen

Wie kann ich das Display im Gehäuse befestigen?

Mit den Befestigungssätzen ist die Montage der Displays ohne großen Aufwand möglich. Die Befestigungssätze finden Sie unter "Zubehör". Sie können Ihr Gehäuse auch einfach im Konfigurator zusammenstellen. Da wird Ihnen der passende Befestigungssatz au... Mehr anzeigen

Mit den Befestigungssätzen ist die Montage der Displays ohne großen Aufwand möglich. Die Befestigungssätze finden Sie unter "Zubehör". Sie können Ihr Gehäuse auch einfach im Konfigurator zusammenstellen. Da wird Ihnen der passende Befestigungssatz ausgegeben. Den Konfigurator finden Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.

Weniger anzeigen

Kann ich individuelle Ausbrüche in den Display-Träger DCS einfügen lassen?

Ja, Ausbrüche und weitere Individualisierungen sind möglich. Dafür steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.


Welche Anschlusstechnik lässt sich im Display-Träger einsetzen?

Der Display-Träger bietet reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechnik. Von SPE- über SAC-Steckern bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechnologien integrierbar. Kontaktieren Sie dafür einfach unser Service-Cente... Mehr anzeigen

Der Display-Träger bietet reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechnik. Von SPE- über SAC-Steckern bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechnologien integrierbar. Kontaktieren Sie dafür einfach unser Service-Center. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.

Weniger anzeigen

Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Display-Trägers benötigt?

Für die Montage des DCS wird nur ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558.