FLT-CP-3S-350
-
Kombiableiter Typ 1+2 special
2859712
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II / B+C-Ableiter. Ableiter koordiniert nach dem AEC-Prinzip, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit getrennt verlegtem PE und N (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetails
Produkttyp | Ableiterkombination |
IEC-Prüfklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN Type | T1 + T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 3.00 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 142,4 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Teilungseinheit | 8 TE |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 350 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,01 mA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 300 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung | 50 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie | 2500 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp | 100 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
≤ 1,2 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (bei In) |
≤ 2 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,6 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
≤ 1 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,8 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 528 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 528 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 264 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (N-G) | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 240/415 V AC |
Energieverteilungssystem | Wye |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 2470 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 1340 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 1550 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 1080 V |
Folgestrom (L-N) | 10 kA (264 V AC) |
Folgestrom (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD Typ | 4CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 2 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2859712 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL1211 |
GTIN | 4017918956431 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.484,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.456,91 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2881887
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2859686
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange