Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 - Infrastruktur-Ladedose
1405216

CHARX connect, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Rückwandmontage, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Einheitlicher, platzsparender Bauraum
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001