Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, das Sammeln und Schützen der PV-Strings mit String-Sicherungen sowie das Freischalten.
Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.
Ein Beispiel für optionale Funktionen ist die String-Überwachung, mit der die String-Ströme sowie die Systemspannung gemessen und überwacht werden können.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12331
-
Generatoranschlusskasten
1694150
Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1500 V DC, String-Anzahl: 16, Ausstattung: DC-Lasttrennschalter, String-Monitoring, Überspannungsschutz (Typ 1/2), Sicherungshalter (DC +/-, Sicherungseinsatz auswählbar), Leiterquerschnitt DC OUT: max. 300 mm2, Kommunikation: Funk, Gehäuseausrichtung: Portrait, Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Produktdetails
Bestellhinweis: | PV-Sicherungen auswählen • Wählen Sie die PV-Sicherungen entsprechend Ihrer Applikation und der Eckdaten des Modulherstellers aus. • Im Datenblatt des PV-Moduls steht üblicherweise der maximale Wert für die Rückstromfestigkeit des PV-Moduls. Der Nennstrom der auszuwählenden PV-Sicherung sollte immer kleiner oder gleich diesem Maximalwert sein. • Beachten Sie auch die typische Verlustleistung der PV-Sicherungen. • Beachten Sie ebenfalls den maximalen Nennstrom des Sicherungshalters im GAK (32 A). • Die GAKs sind mit PV-Sicherungen des Herstellers Adler getestet worden. Bei Einsatz von PV-Sicherungen anderer Hersteller kann es Abweichungen im Temperaturverhalten sowie bei der Verlustleistung und beim Strom-Derating geben. • Höhere Umgebungstemperaturen stellen für die PV-Sicherungen eine zusätzliche Belastung dar. Berücksichtigen Sie bei solchen Anwendungsfällen eine mögliche Reduktion des Bemessungsstroms. |
Empfehlung | Zum Auslesen der Daten des PV-String-Überwachungsmoduls können Sie optional die Bibliothek „Solarworx“ und den Funktionsbaustein „KERNEL sistemi“ verwenden. Der Funktionsbaustein ist Teil der aktuellen Version der Solarworx-Bibliothek. Die Solarworx-Bibliothek steht im PLCnext Store als Download zur Verfügung und kann in Form einer Lizenz erworben werden. Im PLCnext Store Info Center sind alle Informationen (z. B. zur Installation/Deinstallation von Lizenzen oder Registrierung Proficloud/PLCnext Store Account) zu finden (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Produkttyp | Generatoranschlusskasten |
Lieferumfang | Antenne |
Beipack mit Montagematerial | |
Ausrichtung | Portrait |
Ausstattung | Sicherungshalter |
DC-Lasttrennschalter | |
String-Überwachung | |
Einsatzort | Freiluftaufstellung, überdachter Bereich, keine direkte Sonneneinstrahlung |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Allgemein | |
MPP-Spannung Un | max. 1500 V DC |
Steuerspannung | 24 V DC |
Strom pro String Imax | max. 25 A (Bemessungsbetriebsstrom des DC-Lasttrennschalters beachten) |
DC-Lasttrennschalter | |
Bemessungsbetriebsstrom DC-21B | 400 A |
Überspannungsschutz | |
EN Type | T1 / T2 |
IEC-Prüfklasse | T1 / T2 |
Schutzpegel Up | ≤ 4,5 kV |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | ≤ 12,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
DC | |
Anzahl der Eingänge: Strings | 16 |
Anzahl unterstützter MPP-Tracker | 1 |
String | |
String-Sicherung | konfigurierbar |
DC | |
Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker | 1 |
Anzahl der Ausgänge: ± | 1 |
DC-Eingang | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leitungsquerschnitt | max. 6 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 7 mm |
Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leitungsquerschnitt | max. 16 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 13 mm |
DC-Ausgang | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Kabelschuhanschluss (Bolzen (M10)) |
Leitungsquerschnitt | max. 300 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 21 mm ... 35 mm |
Kommunikation | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | RSMA (female) |
Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 7 mm |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | Trusted Wireless |
Richtung | bidirektional |
Frequenzbereich | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
Anzahl der Kanalgruppen | 8 |
Kanalzahl je Gruppe | 55 |
Sendeleistung | ≤ 18 dBm (einstellbar über Software) |
Datenrate | bis zu 250 kBit/s (einstellbar) |
Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
Reichweite | ≤ 500 m |
Monitoring | |
Protokoll | Modbus/RTU |
Sensortyp | Hall |
Gehäuse | |
Breite | 600 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Farbe RAL | 7035 lichtgrau |
Material Gehäuse | Polyester glasfaserverstärkt |
Material Deckel/Tür | Polyester glasfaserverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
Einsatzhöhe | bis 2000 m (über NN) |
Normbezeichnung | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen |
Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
Artikelnummer | 1694150 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DTHAAX |
Produktschlüssel | DTHAAX |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30 kg |
Zolltarifnummer | 85372091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Funkmodul 1081818
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-16X25A - PV-String-Überwachungsmodul 1785249
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Sicherungshalter 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Sicherung 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Sicherung 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Sicherung 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Sicherung 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Sicherung 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Sicherung 1785246
Ihre Vorteile
Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Anwendungsorientierte Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange