ME MAX GEH-L U-U1 BK
-
Gehäusehalbschale
2697343
Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (links), hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 6,3 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik