HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
Gehäuse
1580519
HEAVYCON-ADVANCE Tüllengehäuse B32, für erhöhte Umweltanforderungen, EMV-leitfähig, Innensechskant-Schraubverriegelung, mit 1x M40 x 1,5 seitlichem Kabelabgang
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Offshore/EMV |
| Bauform | B32 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Länge | 126 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 71 mm |
| Länge Montageausschnitt | 86 mm |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
| Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Bereich der Profildichtung entfernt werden. Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube: 3 Nm. | |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Artikelnummer | 1580519 |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 697,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 697,4 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduzieradapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Verschlussschraube 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Profildichtung 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange