Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PML-M106 (D50) - Gebotsschild
1014152

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Schutzhelm benutzen, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gebotsschilder zum Aufkleben, vorbedruckt, mit Symbol
Die Gebotsschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst