Das TM-RIBBON 64 BK 103 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP in Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 D / 600 D und den Markern der Produktfamilie E-WML... geeignet ist.
TM-RIBBON 64 BK 103
-
Farbband
1255598
Farbband, für die Produktgruppe E-WML... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Farbband ist auf die Kabelwickeletiketten E-WML... abgestimmt
In Kombination mit den passenden Etiketten hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse