SACCBP-M12FSD-4P-M16/4,03-93E
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1116975
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: D, Hinterwand-/Schraubmontage, M16 x 1,5, Buskabel, 0,14 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238469
Produktdetails
Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Montageart | Hinterwand-/Schraubmontage M16 x 1,5 |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Kodierung | D |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV AC |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Buskabel |
Kontaktart | Buchse |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | D |
Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Leitungsnormen/-bestimmungen | Elektrische Anforderungen EN 50288-2-2 |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,98 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Wandstärke Außenmantel | 1,20 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | ca. 45 nF/km (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strombelastbarkeit Leitung | 2,00 A (nach DIN VDE 0891-1) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 80 N |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 65,3 dB (bei 1 MHz) |
56,3 dB (bei 4 MHz) | |
50,3 dB (bei 10 MHz) | |
47,2 dB (bei 16 MHz) | |
45,8 dB (bei 20 MHz) | |
42,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bei 100 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
53,3 dB (bei 4 MHz) | |
47,3 dB (bei 10 MHz) | |
44,2 dB (bei 16 MHz) | |
42,8 dB (bei 20 MHz) | |
39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
24,1 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,2 dB (bei 1 MHz) |
6 dB (bei 4 MHz) | |
9,5 dB (bei 10 MHz) | |
12,1 dB (bei 16 MHz) | |
13,6 dB (bei 20 MHz) | |
17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
32 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UL VW1 | |
nach UN ECE-R 118.03 | |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP65/IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1116975 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ABQDGI |
Produktschlüssel | ABQDGI |
GTIN | 4063151043551 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 201,837 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190,014 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5b671bcb-de72-467d-93b0-14f219611ace |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange