Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-FSBPYS-OE-94H/3,0 SCO - Einbaubuchse
1412494

Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung

Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter