RC-12S1N8AC1EL - Durchführung Hinterwand
1610927

M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails






Kompatible Produkte