FOC-ST:A-SC:A-GZ01/...
-
LWL-Patch-Kabel
1405708
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: B_FOC (ST) / SC-duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Multimode-Patch-Kabel mit hervorragenden optischen und mechanischen Eigenschaften für die Verlegung im Innenbereich
Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
Brandschutz dank LSZH-Mantel und UL 94 V0-Komponenten
Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte