FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/...
-
LWL-Patch-Kabel
1405696
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM4, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Multimode-Patch-Kabel mit hervorragenden optischen und mechanischen Eigenschaften für die Verlegung im Innenbereich
Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
Brandschutz dank LSZH-Mantel und UL 94 V0-Komponenten
Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte