Field Controller mit PCI-Interface Die Basisvariante unserer Field Controller - FC 200 PCI - gehört zu der 200er-Leistungsklasse unserer Steuerungslösungen (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Er erweitert einen Standard-PC um eine vollständige Steuerung nach IEC 61131-3 mit Parametrierungsspeicher, zusätzlichem Speicher für remanente Daten und direkten Ein-/Ausgängen. Für den unterbrechungsfreien Betrieb des INTERBUS-Systems besteht die Möglichkeit eine externe 5-V-Spannungsversorgung anzuschließen. Zur durchgängigen Konfiguration und Programmierung wird der Field Controller mittels der Programmierungsumgebung PC WORX 3 in das durchgängige Steuerungskonzept von Phoenix Contact eingebunden. Die leistungsfähige Slot-SPS kann in allen fünf IEC 61131-3-Sprachen programmiert werden. Somit vereinen die Field Controller wichtige Eigenschaften wie Echtzeitfähigkeit, Sicherheit und einfache Programmierung mit der Flexibilität und Offenheit des PC und bieten damit für Steu
FC 200 PCI
-
Control-Panel
2730666
Field Controller, mit Potenzialtrennung, inkl. Betriebssystem der Generation 4 für IEC-61131-Laufzeitsystem für PC WORX, PC-Anschaltbaugruppe im PCI-Format
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Bauform | PC-Karte |
Steuerungssystem | IBM-kompatible PCs mit PCI-Steckplatz 32 Bit gemäß PCI-Spezifikation 2.1 oder höher |
Remanenter Datenspeicher | 16 kByte (NVRAM) |
Betriebssystem | Windows 2000 |
Windows XP | |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Programmspeicher | typ. 380 kByte (32 K Anweisung (IL)) |
Datenspeicher | 330 kByte |
Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
INTERBUS-Master | |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 62 |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Betriebsstatus INTERBUS |
optische Darstellung | LED: Ready/RUN, FAIL, PF, BSA |
Funktionalität | |
Steuerungssystem | IBM-kompatible PCs mit PCI-Steckplatz 32 Bit gemäß PCI-Spezifikation 2.1 oder höher |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | PC Worx |
Diagnosewerkzeug | DIAG+ ab Version 1.14 |
Treiber | Windows 2000 |
Windows XP |
Lokale Diagnose | Betriebsstatus INTERBUS LED: Ready/RUN, FAIL, PF, BSA |
LED: FC IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 3,5 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 5 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 4,75 V DC ... 5,25 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Anschluss Versorgung | INTERBUS-Master |
Restwelligkeit | 0,25 VPP |
Stromaufnahme typisch | 0,7 A (erhöhten Einschaltstrom beachten) |
Digital: | |
Beschreibung des Eingangs | Interrupt-Eingang, schnelle Zähler, Pulsgenerator |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Digital: | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Anschlussart | über PCI-Bus |
INTERBUS-Fernbus | |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
Host-System | |
Anschlussart | PCI-Bus, 32 Bit, 33 MHz, 5 V |
Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
Anschlussart | RS-232-C, Mini-DIN-Buchse |
Breite | 168 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 18 mm |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 168 mm / 107 mm / 18 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Montageart | im Hostsystem |
Artikelnummer | 2730666 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRABBA |
Produktschlüssel | DRABBA |
Katalogseite | Seite 279 (AX-2007) |
GTIN | 4017918923822 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 180 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 134,93 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange