Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L - Aktivmodul
2904105

16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppe TDOB01 und TDOB11. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (Beschriftung: 48...1) zur Verfügung. Modulbreite: 142 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte