Pierce-Anschluss Der Pierce-Anschluss von Phoenix Contact steht für eine sichere Anschlusstechnik ohne Leitervorbehandlung.
Ihre Vorteile
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Leiter müssen nicht abisoliert oder mit Spleißschutz versehen werden
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Der Pierce-Anschluss im Detail
Zur Kontaktierung werden die Leiter in die vorgegebene Führung im transparenten Deckel der Steckverbinder geschoben. Beim Schließen des Deckels durchdringen die Pierce-Kontakte die Isolierungen der Leiter und gewährleisten somit einen dauerhaft sicheren Leiteranschluss.
Der Pierce-Anschluss ist zuverlässig und spart Zeit – ideal für einfache Installationen im Feld.
Unser Portfolio mit Pierce-Anschluss
M8- und M12-Steckverbinder
Konfektionierbare Steckverbinder mit Pierce-Anschluss überzeugen durch ihre kompakte und trotzdem hochpolige Ausführung. Die Kontaktierung wird durch einen Kontaktspieß hergestellt, der axial in die Einzeladern eindringt.