Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lötanschluss Der Lötanschluss ist eine weltweit bewährte Standardanschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.

Lötanschluss

Ihre Vorteile

  • Schnelles Anschließen durch einfaches Verfahren
  • Ideal geeignet für den Litzenanschluss vor Ort
  • Einfache Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Der Lötanschluss im Detail

Durch das Löten wird eine stoffschlüssige Verbindung zwischen einem Grundwerkstoff und einem metallischen Zusatzwerkstoff (Lot) hergestellt. Das Verfahren ist sehr einfach, weil lediglich das Lot und ein Lötkolben benötigt werden.

Wellenlöten ist das klassische Montageverfahren für alle Durchsteckkomponenten auf der Leiterplatte. Das Verfahren ist in Normen detailliert beschrieben, veränderte Prozessbedingungen für bleifreie Lötprozesse sind etabliert.

Ungebrochen ist der Trend zum SMD-Bauteil (Surface Mount Device). Die Produktion in SMT-Linien ist eine Alternative durch den Einsatz kostengünstiger, vollautomatisierter Verfahren hinsichtlich Lotpastendruck, Bestückung der Bauelemente sowie Löten.

Unser Portfolio mit Lötanschluss


Lötanschluss beim M23-Rundsteckverbinder

M23-Rundsteckverbinder

M23-Rundsteckverbinder mit Lötanschluss eignen sich für den Litzenanschluss vor Ort, auch im Reparaturfall. Die Steckverbinder eignen sich zur Signalübertragung für Spannungen bis 48 V AC und für Ströme bis 20 A. Zur Verfügung stehen Kabel-, Kupplungs- und Gerätesteckverbinder für die Vorder- und Hinterwandmontage.

Als Variante mit Einlötanschluss lassen sich Gerätesteckverbinder direkt auf eine Leiterplatte löten. Die M23-Signalsteckverbinder sind als Stift- oder Buchsenausführung in den Polzahlen 6 bis 19 verfügbar.

Lötanschluss beim D-SUB-Steckverbinder

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB-Steckverbinder mit Lötkelch sind für Leiter bis 0,5 mm² geeignet. Die Steckverbinder sind in 3 Shellgrößen in den Polzahlen 9 bis 25 erhältlich und ermöglichen einen sehr kompakten Leiteranschluss auf engem Bauraum.