Sensorloser Drehzahlwächter

Sichere Bewegungsüberwachung ohne zusätzliche Sensorik

Egal ob fahrerlose Transportsysteme oder rotierende Achsen in Werkzeugmaschinen: Der sichere Drehzahlwächter PSR-MM35 überwacht Geschwindigkeiten zuverlässig und schützt so vor gefahrbringenden Bewegungen. Ganz ohne zusätzliche Sensorik überwachen Sie Bewegungen besonders wirtschaftlich und effizient.

Jetzt sensorlosen Drehzahlwächter entdecken
Sensorlose Bewegungsüberwachung
Sensorloser Drehzahlwächter PSR-MM35

Sensorloser Drehzahlwächter PSR-MM35

Der TÜV-zertifizierte, sichere Drehzahlwächter PSR-MM35 überwacht Geschwindigkeiten ohne zusätzliche Sensorik. Basierend auf der Drehfeldmessung des Antriebs werden die integrierten Sicherheitsfunktionen zuverlässig bis SIL 3 bzw. PLe umgesetzt.

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SLS (Safely Limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitor)
  • SSR (Safe Speed Range)
Verpackungsmaschine

Einsatz in der Lebensmittelindustrie am Beispiel einer Verpackungsmaschine

Hohe Wirtschaftlichkeit

Dank sensorloser Technologie entfallen Kosten für zusätzliche Sensorik zur Geschwindigkeitsüberwachung. Sparen Sie so bis zu 50 % Ihrer Anschaffungskosten.

Drehfeldmessung des Antriebs

Drehfeldmessung des Antriebs ermöglicht sensorlose Bewegungsüberwachung

Maximale Zuverlässigkeit

Externe Sensoren sind störanfällig gegenüber Umwelteinflüssen wie Schock, Vibration und EMV. Die Drehfeldmessung des Antriebs ist unabhängig von Störfaktoren, sodass eine maximale Verfügbarkeit des Systems erzielt werden kann.

Sicherheitsfunktionen zur sicheren Bewegungsüberwachung

Integrierte Sicherheitsfunktionen zur sicheren Bewegungsüberwachung

Schnelle Inbetriebnahme

Ohne zusätzliche Sensorik entfällt weiterer Montage- und Justageaufwand. Die intuitive Konfigurations-Software PSRmotion reduziert die Installations- und Inbetriebnahmezeit des sicheren Drehzahlwächters zusätzlich.

Einsatzmöglichkeiten Sensorloser Drehzahlwächter in der Anwendung

CNC-Fräse
Beispiel Werkzeugmaschine: CNC-Fräse
CNC-Bohrer
Beispiel Werkzeugmaschine: CNC-Bohrer
Holzbearbeitungsmaschine
Beispiel Werkzeugmaschine: Holzbearbeitungsmaschine
Beispiel Maschinenbau: Verpackungsmaschine
Beispiel Maschinenbau: Verpackungsmaschine
Kraftbetriebene Brücke in Amsterdam
Beispiel Infrastruktur: Kraftbetriebene Brücke

Produktübersicht Sensorloser Drehzahlwächter PSR-MM35

Varianten im Überblick

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Sensorloser Drehzahlwächter PSR-MM35 mit Push-in-Anschluss

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Sensorloser Drehzahlwächter PSR-MM35 mit Schraubanschluss

Sicherheitslevel bis SIL 3 / PL e bis SIL 3 / PL e
Auswertung 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren
Baubreite 12,5 mm 12,5 mm
Konfigurations-Software PSRmotion PSRmotion
Anschlussart steckbare Push-in-Klemme steckbare Schraubklemme
Zum Produkt Zum Produkt