Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hybrid-Event: Konstruktion von Schaltschränken und Maschinen

08.02.2023 | 08:30 - 16:30
Schaltschrankansicht

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Normen angewendet werden.
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichter-Normen.

Neben der SN EN 60204-1 (elektrische Ausrüstung von Maschinen) steht insbesondere die EN 61439 (Schaltgerätekombinationen) im Fokus.

Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.

Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 24. Januar 2023).

In den Kurskosten ist enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
  • Mittagessen und Getränke

Ziele

Die Teilnehmer können die SN EN 60204-1 und SN EN 61439 sicher anwenden und wissen auf welche Details in der Praxis besonders zu achten ist.

Inhalte

Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse der elektrotechnischen Konstruktion sollten vorhanden sein.

Zielgruppe

  • Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln
  • Systemintegratoren
  • Verantwortliche für die Richtlinienkonformität, CE-Verantwortliche
  • Elekrtokonstrukteure

Agenda

  • Grundlagen & Rahmenbedingungen
  • Anwendungsbereich der Normen
  • Abgrenzung zu anderen Normen
  • Übersicht der Inhalte
  • Schnittstellen zu anderen Abteilungen/Kunden
  • Konstruktive Vorgaben (Schutzmaßnahmen, Leitungen…)
  • Technische Dokumentation und Betriebsanleitung
  • Kennzeichnung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit
Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 08.02.2023
Zeit: 08:30 - 16:30
Mein Preis:
CHF

400.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Sprecher und Henry Schälchli
Priska Sprecher und Henry Schälchli | MarKom