Hybrid-Event: Functional Safety EN ISO 13849-1 online

22.11.2023 | 08:30 - 16:30
Schaltschrankbau

Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1

Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1. Die Maschinenrichtline 2006/42/EG fordert bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden.

Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.

Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2023).

In den Kurskosten ist enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Teilnahmebestätigung (Zertifikat)

Ziele

Sie können Sicherheitssteuerungen aufbauen und kennen die Grundlagen und Verfahren zur Berechnung des erreichten Performance Levels.
Neben den geeigneten Hardwarestrukturen für Sicherheitssteuerungen lernen Sie auch die Verfahren zur Erstellung sicherer Software kennen. Nach der Veranstaltung können Sie den erforderlichen Performance Level einer Sicherheitssteuerung bestimmen und kennen die dafür nötigen Schnittstellen zur Mechanik. Darüber hinaus haben Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Software SISTEMA, ein Tool zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen.

Inhalte

Zielgruppen

  • Konstrukteure von Maschinensteuerungen

Agenda

  • die Begriffe der Norm und Ihre Bedeutung
  • Konstruieren nach Norm
  • Bestimmen des erforderlichen Performance Levels an verschiedenen Beispielen
  • Konstruieren von Sicherheitsfunktionen
  • Beispiele für das Berechnen des erreichten Performance Levels
  • Validieren von Sicherheitsfunktionen

Stornokonditionen - Online

Bei Stornierung bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 3 bis 1 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 1 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Onlinezugang und die Seminarunterlagen.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 22.11.2023
Zeit: 08:30 - 16:30
Mein Preis:
CHF

350.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation