Hybrid-Event: Erstprüfung von Schaltschränken und Maschinen

04.12.2025 | 08:30 - 00:00
Schaltschrankbau

Termin 2025. Details hier!

Ziele

Die Teilnehmer kennen die Anforderungen, die sich für Hersteller ergeben und können diese durch eine korrekte Anwendung der Normen erfüllen. Darüber hinaus sind typische Fallstricke aus der Praxis bekannt und können zukünftig vermieden werden.

Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf Ihre individuellen Fragestellungen ein.

Inhalte

Zielgruppen

  • Elektrofachleute aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • Mitarbeiter aus den Bereichen: Planung und Konstruktion
  • Herstellung von Schaltschränken
  • Prüfung von Schaltschränken
  • Instandhaltung
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • CE-Beauftragte, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche

Agenda

  • Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
  • Schnittstelle Hersteller/Betreiber
  • Grundlegendes zur Prüfung von Schaltschränken und Maschinen
  • Übersicht über relevante Normen
  • Bauartnachweis und Stückweis nach EN 61439
  • Erstprüfung und Nachprüfung nach SN EN 60204-1
  • Bestandsschutz/Wesentliche Änderung
Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 04.12.2025
Zeit: 08:30 - 00:00
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation