Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Forum: Blitz-Überspannungsschutz und EMV

08.05.2025 | 09:00 - 17:00
Überspannungsschutz

Forum: Blitz-Überspannungsschutz und EMV

Die Digitalisierung stellt hohe Ansprüche an die Verfügbarkeit der elektrotechnischen Einrichtungen.

Welche (Schutz-) Massnahmen müssen wir umsetzen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? In diesem Seminar wird aufgezeigt, wie Massnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz praxisgerecht umgesetzt werden können.

Die heutigen Anforderungen an die Elektrotechnik in punkto Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz, setzen die konsequente Einhaltung von EMV-Massnahmen voraus.

Sie müssen EMV, Blitz- und Überspannungsschutzmassnahmen planen, umsetzen oder bewerten?

Dann sind Sie hier genau richtig!

In den Seminaren wird aufgezeigt, wie Massnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz praxisgerecht umgesetzt werden können. Das Ziel ist es, elektromagnetische Einflüsse zu erkennen und Lösungen professionell und effizient anzuwenden.

Inhalte

Alle Themen werden mit praktischen Beispielen
und eindrücklichen Versuchen (unter Hochspannung) erklärt.

Inhalt Grundlagen EMV:

  • Störgrössen, Störsenke
  • Grundlagen der EMV
  • Koppelmechanismen
  • Erdung, Schirmung, Potenzialausgleich
  • Bezugsleiter
  • Massnahmen zur Erhöhung der Störsicherheit

Inhalt Blitz- und Überspannungsschutz:

  • So funktioniert Überspannungsschutz
  • Koordinierte SPD-Systeme, Blitzschutzsysteme nach SN EN 62305-3
    (SN 414022:2024)
  • Risikoabschätzung und Anforderungen aus den Normen
  • Blitzschutz- und Zonenkonzepte
  • Massnahmen zum Überspannungsschutz nach SN EN 62305-4 und NIN 2025

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 08.05.2025
Zeit: 09:00 - 17:00
Mein Preis:
CHF

450.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Sprecher / Henry Schälchli
Priska Sprecher und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation