Die neuen Strommessumformer der Produktfamilie ECM-UC von Phoenix Contact ersparen den Anwendenden aufgrund der intuitiven Gerätekonfiguration per Web-based Management viel Zeit. Die Produkte erfassen Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme in vier Messbereichen, startend von 0 bis 100 mA bis max. 0 bis 100 A, mit einem Übertragungsfehler <0,5%. Modbus-Varianten ermöglichen die digitale Weiterverarbeitung der Messdaten.
News Informieren Sie sich mit unseren aktuellen Nachrichten über unsere Produkte und Technologien, unser Unternehmen, unsere strategische Geschäftsentwicklung und unser nachhaltiges Engagement. Zu allen News finden Sie oben rechts auf jeder Seite Presseinformationen und Bildmaterial und können dieses bequem herunterladen.
- Filter:
-
Bereich
-
Thema
-
Produktkategorie
- Angewandte Filter (1):
Intuitiv konfigurieren, präzise messen: Neue Strommessumformer mit nutzergeführtem Web-based Management
27.08.2024
Platzsparender EMpro DC-Energiezähler für eine manipulationssichere Messung und genaue Abrechnung
26.09.2023
Der neue kompakte EMpro DC-Energiezähler von Phoenix Contact ermöglicht die platzsparende, genaue und manipulationssichere Direktmessung von Strömen und Spannungen bis zu 650 A/1000 V DC.