CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Ausgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63086Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A | - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 41 A |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |