UT 4-QUATTRO-TG P/P BU - Trennklemme
3073089

Trennklemme, Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.
Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte