Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TB 4-TG-P/P I - Trennklemme
3246395

Trennklemme, zur Aufnahme von Trenn- , Sicherungs- oder Bauelementesteckern, mit Prüfbuchsenschrauben, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 16 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: dunkelgrau

Produktdetails









Kompatible Produkte