PTCB TM1 8A F2 NO P
-
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
1509532
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie: F2, Montageart: Mit Basiselement auf Tragschiene 35 mm nach EN 60715, Bemessungsstrom: 8 A
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz und Signalisierung auf nur 8 mm Baubreite
Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
Transparenz über Auslastung und Status durch praktische Stromüberwachung und Fernmeldung
Selbstverständliches Handling von Inbetriebnahme bis Wartung, weil Funktionalität und Schaltzustand jederzeit eindeutig sind