MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Temperaturmessumformer
2865942
Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Thermoelementen und mV-Quellen und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, wunschkonfiguriert. Ersatzartikel: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Anwendung | Temperatur |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Abgleich Span | ± 5 % |
Abgleich Zero | ± 5 % |
Kaltstellenfehler typisch | ± 1 K |
Sprungantwort (0-99%) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Stromaufnahme maximal | < 40 mA (24 V DC) |
Verlustleistung | < 1 W |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal | Temperatur |
Spannung | |
Eingangssignal Spannung | -20 mV ... 70 mV |
Messen | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Verwendbare Sensortypen (TC) | E, J, K, N nach IEC / EN 60584, L nach DIN 43760 |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 1372 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
mV-Signalbereich linear | -20 mV ... 70 mV |
Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K bei Thermoelementen, 3 mV bei mV-Quellen |
Schalten: | |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Ausgangswelligkeit (Strom) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Verhalten bei Sensorfehler | nach NE 43 oder frei definierbar |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 4,7 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 7 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
LED rot, blinkend 2,8 Hz (Leitungs-, Sensorfehler am Ein- oder Ausgang, ERR) | |
LED rot, blinkend 1,4 Hz (Simulationsbetrieb, ERR) | |
LED rot, dauerhaft an (Modulfehler, ERR) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 106,4 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Zertifikat | IBExU 09 ATEX 1030 |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | IECEx IBE 09.0002X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Kennzeichnung | [Ex ia] IIC/IIB |
Zertifikat | 17-KA4BO-0415X |
Schiffbau-Zulassung | |
Kennzeichnung | C, EMC1 |
Zertifikat | GL 86 644-10HH |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2865942 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK1215 |
Produktschlüssel | DK1215 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 177 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 128.3 g |
Zolltarifnummer | 85437000 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
Ihre Vorteile
Eingang für Thermoelemente und mV-Quellen
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen