MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Temperaturmessumformer
1052652
Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, 3-Wege-Trennung, SIL, Push-in-Anschluss, Bestellkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anwendung | Temperatur |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | Software |
Funktionalität | |
Konfiguration | Software |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Sprungantwort (0-99%) | ≤ 1,7 s |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler typisch | 0,1 % (z. B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA) |
Galvanische Trennung | |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung IEC/EN 60079-11 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-11 |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Verlustleistung | ≤ 0,76 W |
Leistungsaufnahme | ≤ 1 W |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal | Temperatur |
Widerstand | |
Messen | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 50 kΩ |
Widerstandsbereich Potenziometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 50 Ω (pro Leitung) |
Sensorspeisestrom | 10 µA ... 210 µA (bis 2x 210 µA bei 3-Leiter) |
Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 50 K |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Ausgangssignal Strom maximal | ≥ 21 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
Ausgangswelligkeit (Strom) | < 15 µASS |
< 10 µArms | |
Verhalten bei Sensorfehler | frei definierbar |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-Stromkreise (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sicherheitstechnische Daten: Klemmen: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
Max. innere Kapazität Ci | 44 nF |
Max. Ausgangsspannung Uo | 6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 16,6 mA (RTD in 4-Leiter-Technik) |
13 mA (RTD in 3-Leiter-Technik) | |
7,1 mA (RTD in 2-Leiter-Technik) | |
16,6 mA (2x RTD in 2-Leiter-Technik) | |
13 mA (Potenziometer) | |
Max. Ausgangsleistung Po | 25,2 mW (linear) |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
125 V DC | |
30 V DC (Zone 2: 3.1, 3.2) | |
IIA/I (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 850 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 460 mH / 1000 µF |
IIC (einfacher Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 40 µF |
IIB/IIA (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
IIIC/I (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
IIC (gemischter Stromkreis): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED rot, blinkend 2,8 Hz (Leitungs-, Sensorfehler am Ein- oder Ausgang, ERR) | |
LED rot, blinkend 1,4 Hz (Simulationsbetrieb, ERR) | |
LED rot, dauerhaft an (Modulfehler, ERR) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 107,9 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Prüfspannung | 2,5 kV |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Prüfspannung | 2,25 kV |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Bemessungsisolationsspannung | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Prüfspannung | 2 kV |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
Prüfspannung | 1,75 kV |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 60 V AC/DC |
Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Zertifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Kennzeichnung | 2 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1052652 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK1215 |
Produktschlüssel | DK1215 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 179 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 172.1 g |
Zolltarifnummer | 85437000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5.602 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber, [Ex ia] IIC
Installation in Zone 2, Zündschutzart "ec" (EN 60079-7) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen