FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444
ELDAS®-Nr: 967003219

Ethernet Switch, fünf TP-RJ45-Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s an allen Anschlüssen, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion und QoS

Produktdetails









Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 10.240 Bytes/Frame)
Alle Ports bieten Übertragungsraten von 1000 Mbit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau