TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT - Stromversorgung
1738960

Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, CAN-Bus, Wandmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 52,08 A, einstellbar von 45 V DC ... 55 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Leistungsdichte und hohe Effizienz bei kompakter Bauweise
Individuell einsetzbar durch flexible Montagevarianten an der Wand
Robust und zuverlässig durch integrierte Schutzfunktionen
Einfache Leistungssteigerung durch Parallelschaltung mit integrierter O-Ring-Diode
Smarte Diagnose dank umfangreichem Monitoring durch LED-Signalisierung, CAN-Busschnittstelle und EOL-Reminder (End of life)