Stromversorgungen für die Wandmontage

Stromversorgungen für die Wandmontage

Die TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage bietet hohe Leistungen bis 2,5 kW in kompaktem Gehäuse. Die robusten Geräte sind dank ihrer flexiblen Wandmontage und umfangreichen Funktionen vielfältig einsetzbar in Bereichen, wie Maschinenbau, Robotik oder Batteriespeichern.

Ihre Vorteile

  • Hohe Leistungsdichte und hohe Effizienz bei kompakter Bauweise
  • Individuell einsetzbar durch flexible Montagevarianten an der Wand
  • Robust und zuverlässig durch integrierte Schutzfunktionen
  • Einfache Leistungssteigerung durch Parallelschaltung mit integrierter ORING-Diode
  • Smarte Diagnose dank umfangreichem Monitoring durch LED-Signalisierung, CAN-Busschnittstelle und EOL-Reminder (End of life)

Neuheiten

TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage

TRIO POWER für die Wandmontage

Hohe Leistung im kompakten Gehäuse

Die neue Stromversorgung aus der TRIO POWER-Familie für die Wandmontage liefert eine Leistung bis 2,5 kW. Sie eignet sich für den Einsatz in diversen Applikationen, vom Maschinenbau über die Robotik und Halbleiterindustrie bis zum Einsatz in Batteriespeichern.

Hauptmerkmale

  • Eingang 1 AC: 85 … 264 V AC / Ausgang DC: 24 V DC
  • Statischer Boost 120 %, dynamischer Boost bis 140 % für 5 s
  • Seriell und parallel schaltbar
  • Optional nutzbar mit CAN-Kommunikation, Remote Control
  • Intelligente Lüftersteuerung
  • 2 Hilfsspannungsversorgungen: 5 V / 2 A
  • Flexible Wandmontage

Ihre Vorteile

  • Erhöhung der Ausgangsspannung durch Serienschaltbarkeit
  • Einfache Leistungssteigerung durch Parallelschaltung mit integrierter O-Ring-Diode
  • Umfangreiches Monitoring durch LED-Signalisierung, CAN-Busschnittstelle und EOL-Reminder (End of Life)
  • Integrierte Schutzfunktionen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Leistungsdichte und hohe Effizienz bei kompakter Bauweise

Stromversorgung für die Wandmontage

Flexible Montagevarianten an der Wand

TRIO POWER für die Wandmontage

Die TRIO POWER-Stromversorgungen bis zu 2,5 kW zeichnen sich durch eine flexible Montage an der Schaltschrankwand aus. Verschiedene Montagevarianten ermöglichen einen individuellen Einsatz der Geräte. Sowohl eine seitliche Befestigung als auch eine Montage an der Gehäuserückwand sind möglich.

Darüber hinaus tritt bei allen Montagevarianten kein Derating auf.

TRIO POWER für die Wandmontage

Robuste Versorgung mit TRIO POWER für die Wandmontage

Robuste und zuverlässige Versorgung

Durch die integrierten Schutzfunktionen sind die TRIO POWER-Stromversorgungen für die Wandmontage besonders robust und zuverlässig. Sie schützen die Stromversorgung vor unerwarteten sowie schädlichen Spannungen und Strömen.

Die direkte Parallelschaltbarkeit dank integrierter ORING-Diode ermöglicht den Aufbau eines redundanten Systems, das zur Versorgungssicherheit Ihrer Applikation beiträgt. Zudem ist so eine Leistungserhöhung von bis zu 10 kW möglich.  

TRIO POWER für die Wandmontage

Hohe Leistungsdichte der TRIO POWER für die Wandmontage

Hohe Leistung bei kompakter Bauweise

Mit der kompakten Bauform erreicht die TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage eine hohe Leistungsdichte bei geringen Verlusten.

Sowohl der statische Boost mit 120 % als auch der dynamische Boost mit 140 % für 5 s ermöglichen eine einfache Leistungserhöhung für Ihre Applikation.

Durch die Serienschaltbarkeit ist außerdem eine Erhöhung der Ausgangsspannung möglich.

TRIO POWER für die Wandmontage

Smarte Diagnose mit der TRIO POWER für die Wandmontage

Smarte Diagnose

Mit der TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage ist umfangreiches Monitoring möglich: Durch LED-Signalisierung, CAN-Busschnittstelle und EOL-Reminder (End of life) erkennen Sie einfach und schnell den Zustand Ihrer Stromversorgung. Durch diese Predictive Maintenance-Funktion können Sie eingreifen, bevor das System ausfällt.