Die modulare Kleinsteuerung AXC 1050 für das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach - das heißt konsequent zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
AXC F 1050
-
Steuerung
2404701
Axiocontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Steuerung |
Produktfamilie | Axiocontrol |
Bauform | Axioline |
Prozessor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
Remanenter Datenspeicher | 48 kByte (NVRAM) |
IEC-61131-Laufzeitsystem | |
Programmspeicher | 2 MByte |
Datenspeicher | 2 MByte |
Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
Axioline | |
Anzahl der Prozessdaten | max. 4096 Bit (Axioline F-Lokalbus (Input)) |
max. 4096 Bit (Axioline F-Lokalbus (Output)) | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
Modbus/TCP-Client | |
Anzahl der Prozessdaten | max. 32768 Bit (pro Station) |
PROFINET | |
Gerätefunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
Spezifikation | Version 2.3 |
Update-Rate | min. 32 ms (16 Teilnehmer) |
min. 32 ms (8 Teilnehmer) | |
min. 16 ms (4 Teilnehmer) | |
min. 8 ms (2 Teilnehmer) | |
min. 4 ms (1 Teilnehmer) | |
Conformance Class | A |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 16 (am PROFINET-Controller) |
Device ID | 0142hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Funktionalität | |
Unterstützte Programmiersprachen | Programmierung nach IEC 61131-3 |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | PLCnext Engineer |
Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
Laufzeitsystem | eCLR |
Applikationsschnittstelle | OPC |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 3 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja |
Beschreibung Echtzeituhr | 1,73 s/Tag = 20 ppm bei 25 °C |
Potenziale | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz Versorgungsspannung; elektronisch |
Verpolschutz Versorgungsspannung; elektronisch | |
Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL (aus UL wird die Versorgung des Axioline F-Lokalbusses UBus erzeugt) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 160 mA (mit 2 A an UBus für die I/Os und UL = 24 V) |
Leistungsaufnahme | max. 13,2 W (2,0 A an UBus, UL = 24 V) |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromversorgung | 2 A |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Axioline F-Stecker | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Webserver | ja |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Service | |
Bussystem | USB |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Micro-USB Typ B |
Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ethernet | |
Bussystem | RJ45 |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 125,9 mm |
Tiefe | 74 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C bis 2000 m üNN |
-25 °C ... 55 °C bis 3000 m üNN | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
Schock (Betrieb) | 10g (Dauerschockprüfung nach DIN EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5g |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderEN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbuskabel-Schirm: ±1 kV | |
Prüfung der Störfestigkeit nach EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenEN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Funkstöreigenschaften EN 55032 Klasse B |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2404701 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRADAB |
Produktschlüssel | DRADAB |
GTIN | 4055626426310 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 248.3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 225.6 g |
Zolltarifnummer | 85371000 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmier-Software 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel 2701626
-
AXL F BS BK - Busanschlussstecker 2701422
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... 60 °C
Erhöhte EMV-Festigkeit
2x Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
SD-Karte bis 2 GB als optional steckbarer Parametrierungsspeicher
Konfiguration via USB
Integrierte USV zum gezielten Herunterfahren der Applikation
Bis zu 63 AXIO I/O-Module direkt anreihbar
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
PROFINET-Controller (bis zu 16 Devices) oder PROFINET-Device
Programmierbar mit PC-Worx Engineer
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen