EO-CF/UT-USB-A/C
-
Steckdose
1494812
Steckdose, integrierter USB, 1x Typ A und 1x Typ C, 5 V / 3 A (total), Steckgesicht Typ CF, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grau, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 16 A, Tragschienen- und Direktmontage, Normen/Bestimmungen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Länderkennzeichen: Deutschland
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kein zusätzlicher Bedarf an USB-Ladegeräten oder externen Netzteilen
Zuverlässige USB-Spannungsversorgung direkt im Schaltschrank
Mehr Betriebssicherheit und weniger Kabelchaos
Schnellere Installation dank integrierter Lösung
Zukunftssichere Ausstattung für moderne Anwendungen