FP 0,8/ 52-FV-SL 10,85
-
SMD-Federleisten
1545376
SMD-Federleiste, Nennstrom: 1,7 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 52, Rastermaß: 0,8 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Was ist ScaleX?
ScaleX ist die eingetragene Technologiemarke für unser patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung der Leiterplatten und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.... Mehr anzeigen
ScaleX ist die eingetragene Technologiemarke für unser patentiertes Kontaktsystem. Der einzigartige Doppelkontakt bietet eine zuverlässige, robuste Verbindung der Leiterplatten und einen hohen Toleranzausgleich beim Stecken.
Weniger anzeigenWas macht den Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 0,8 so besonders?
Der FP 0,8 ist unser Allrounder für die Verbindung von Leiterplatten im Gerät. Der Board-to-Board-Steckverbinder ist dank unseres ScaleX-Kontaktsystems ein vielseitiger Spezialist in Sachen Robustheit, Flexibilität und Variabilität. Besonders überzeu... Mehr anzeigen
Der FP 0,8 ist unser Allrounder für die Verbindung von Leiterplatten im Gerät. Der Board-to-Board-Steckverbinder ist dank unseres ScaleX-Kontaktsystems ein vielseitiger Spezialist in Sachen Robustheit, Flexibilität und Variabilität. Besonders überzeugend ist die hohe Datenübertragung von bis zu 52 GBit/s und die Stromübertragbarkeit von 1,7 A pro Kontakt (Nennstrom). Ein weiterer Vorteil: Den FP 0,8 gibt es als geschirmte und ungeschirmte Variante, sodass Sie ihn je nach Anforderung individuell einsetzen können.
Weniger anzeigenIn welchen Polzahlen ist der Board-to-Board-Steckverbinder FP 0,8 verfügbar?
Der FP 0,8 ist in den Polzahlen 12, 20, 32, 52 und 80 verfügbar, jeweils als geschirmte und ungeschirmte Variante.
Kann ich auch höhere Nennströme als 1,7 A pro Kontakt erreichen?
Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. vier Pole bestromt, können 3,9 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).... Mehr anzeigen
Die Obergrenze des Nennstroms beträgt 1,7 A pro Kontakt für einen voll bestromten Steckverbinder. Werden z. B. vier Pole bestromt, können 3,9 A pro Kontakt erreicht werden (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C).
Weniger anzeigenWie lassen sich die Lötkontakte bei der geschirmten Serie FP 0,8-SH und bei der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL prüfen?
Die Lötstellen der Signalkontakte liegen bei den Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL unter dem Kunststoffgehäuse des Steckverbinders. Das Lötergebnis lässt sich per CT-Scan oder Röntgenanalyse prüfen.
Sind die unterschiedlichen Artikelvarianten der Serie FP 0,8 hinsichtlich des Footprints kompatibel?
Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.... Mehr anzeigen
Die Artikel der ungeschirmten Serie FP 0,8-SL sind mit dem Footprint der geschirmten Artikel FP 0,8-SH kompatibel. Daher ist ein flexibler Wechsel zwischen den Artikeln der Serien FP 0,8-SH und FP 0,8-SL ohne Anpassung des PCB-Layouts möglich.
Weniger anzeigenWofür gibt es zwei ungeschirmte Varianten AOI und SL in der Serie FP 0,8?
Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplat...
Mehr anzeigen
Die ungeschirmte AOI-Variante bietet den Vorteil der herausgeführten Lötkontakte für die automatische optische Inspektion.
Die ungeschirmte SL-Variante (schirmlos) bietet den Vorteil, dass die Lötkontakte und damit der Footprint auf der Leiterplatte identisch mit der geschirmten SH-Variante ist. So können geschirmte und ungeschirmte Varianten eingesetzt werden, ohne das Leiterplatten-Layout zu verändern. Hier lassen sich die Lötstellen per CT-Scan oder Rötgenanalyse überprüfen.