FP (5X20) 24 - Sicherungsstecker
3214042

Sicherungsstecker, mit Leuchtanzeige für 15-30 V AC/DC, wechselseitige Anordnung auf 5,2-mm-Trennklemmen, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: dunkelgrau

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar