Das CGS Kabelführungssystem erleichtert Ihre Konstruktion, da es sich im Gegensatz zu den Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden lässt. Kabellängen sind dadurch vordefiniert und ebenfalls planbar. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet.
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 4 mm Breite, selbstklebend (Kautschuk) und schraubbar, Befestigungsloch 4 mm, Kabelbinderdurchführung 4-seitig