RAD-RUGGED-BOX-CONF - Funkmodul
1091638

Radioline-Schaltgerätekombination im schlagfesten IP66-Outdoor-Gehäuse, mit universeller Spannungsversorgung 100...240 V AC, Überspannungsschutz und Antennendurchführung. Art des Funkmoduls (Frequenzband), Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule konfigurierbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komplett vorverdrahteter Schaltkasten mit integriertem Netzteil, Überspannungsschutz, ausgewähltem Funkmodul und I/O-Erweiterungsmodulen
Einsatz im Outdoor-Bereich dank robustem UV-beständigem und schlagfestem IP-66-Gehäuse
Schneller und einfacher Anschluss der Spannungsversorgung und der I/O-Signale